





Czujnik temperatury i wilgotności z wyświetlaczem
AP9520TH
Specyfikacje
Prezentacja | Czujnik APC A-Link, który monitoruje temperaturę i wilgotność w centrum danych lub pomieszczeniu sieciowym. Temperatura podawana jest na wyświetlaczu. Kompatybilny z wybranymi urządzeniami NetBotz. |
---|---|
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
liczba szaf rackowych | 0U |
---|---|
Osprzęt dostarczany w dostawie | Instrukcja montażu Podkładki montażowe |
kolor | Czarny |
---|---|
wysokość | 9,9 cm |
Szerokość | 4,3 cm |
głębokość | 2,8 cm |
Masa produktu | 0,08 kg |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
certyfikaty produktu | AS/NZS 3548 (C-Tick) klasa A CE VCCI |
---|---|
Normy | EN 55022 klasa A EN 55024 FCC część 15 klasa A ICES-003 |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…45 °C |
---|---|
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft |
wilgotność względna | 0…95 % |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…65 °C |
wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,9 cm |
Package 1 Width | 5,1 cm |
Package 1 Length | 16,5 cm |
Package 1 Weight | 0,92 kg |
Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiDobre samopoczucie
Bez rtęci
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Europejska dyrektywa RoHS
WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.