


MasterSwitch, 1U, 16 A, 208 i 230 V, (8)C13
AP9218
Produkt niedostępny od:14 czerwiec 2022
Produkt AP9218 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
---|
Main Input Voltage | 120 V 208 V 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V 208 V 230 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
liczba szaf rackowych | 1U |
długość kabla | 2,50 m |
liczba kabli | 1 |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Klamry do montażu w szafach przemysłowch Podręcznik użytkownika |
kolor | Beż |
---|---|
wysokość | 4,4 cm |
Szerokość | 43,2 cm |
głębokość | 16,5 cm |
Masa produktu | 3 kg |
miejsce montażu | Przednie Tylne |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Rack-mounted |
Tolerancja napięcia wejściowego | 90…253 V |
---|---|
Max line current | 16 A |
granice prądów wejściowych | 16 A |
Poziom obciążenia | 3680 VA |
częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |
liczba styków gniazda | 0 |
---|---|
number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 |
certyfikaty produktu | CE z certyfikatem UL VCCI VDE |
---|---|
Normy | EN 60950 FCC część 15 klasa A |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 % |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…65 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 7 cm |
Package 1 Width | 48,3 cm |
Package 1 Length | 34,3 cm |
Package 1 Weight | 4,081 kg |
Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.