

StruxureWare Data Center Operation, licencja na 500 szaf
AP900500
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Specyfikacje
Prezentacja | Błyskawiczny przegląd bieżących informacji eksploatacyjnych z centrum danych za pośrednictwem modułu zarządzania spisem zasobów, kalkulator PUE, alarmy z urządzeń sygnalizowane w czasie rzeczywistym oraz hierarchia lokalizacji. |
---|---|
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,9 cm |
Package 1 Width | 0,6 cm |
Package 1 Length | 17,8 cm |
Package 1 Weight | 0,45 kg |
Gwarancja | 18 miesięcy |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacji
Wydajność zasobów
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Bez SVHC REACh
Bez ołowiu
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.