Row 3 Phase Power Distribution
Przeglądaj według gam (5)
Konfigurowalne akcesoria systemów zasilania
Wyłączniki, komplety przewodów i akcesoria do modernizacji i rozbudowy urządzeń do dystrybucji zasilania. Akcesoria służące do dystrybucji zasilania pozwalają na szybką i łatwą rozbudowę układu do dystrybucji zasilania centrum danych.
Zobacz produktyModularna dystrybucja zasilania
Elastyczna, bezpieczna, wydajna dystrybucja zasilania urządzeń IT w centrum danych dowolnej wielkości lub w strefie o dużej gęstości instalacji Skalowalna i sprawna dystrybucja zasilania 3-fazowego.
Rodzina GalaxyZobacz produktyModularne akcesoria systemów zasilania
Moduły i akcesoria do modernizacji i rozbudowy modularnych urządzeń do dystrybucji zasilania Najłatwiejsza metoda zapewnienia wyjątkowo sprawnej i skalowalnej dystrybucji zasilania w wymagających, newralgicznych zastosowaniach.
Zobacz produktyPrzeglądaj według gam (2)
Konfigurowalna dystrybucja zasilania
Skonfigurowane na zamówienie i fabrycznie zmontowany system dystrybucji zasilania urządzeń IT w centrum danych dowolnej wielkości lub w strefie o dużej gęstości instalacji Łatwy do zainstalowania moduł PDU dla centrów danych z indywidualnymi wymaganiami.
Rodzina GalaxyWyświetl szczegółyPrzełączniki trybu obejściowego (STS)
Prawdziwa nadmiarowość i wyjątkowa niezawodność przełączania między źródłami zasilania Dystrybucja zasilania do newralgicznych systemów — bez kompromisów
Zobacz produkty