Nasze marki

Zaoszczędź do 58%

2-krotnie dłuższa żywotność akumulatora, mniejsze koszty konserwacji i szybsza instalacja. Zasilacze Smart-UPS On-Line z akumulatorem litowo-jonowym umożliwiają obniżenie kosztów posiadania nawet o 58%.* Idealny do architektury brzegowej!

Zalety zasilaczy APC Smart-UPS On-Line z akumulatorem litowo-jonowym?

APC lithium ion

2-krotnie dłuższa żywotność akumulatorów zasilaczy UPS

Akumulatory litowo-jonowe do zasilaczy UPS zapewniają dwa razy dłuższy okres eksploatacji w porównaniu z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi VRLA. 8–10 lat w porównaniu z 3–5 lat
APC lithium ion

Prostsza i szybsza instalacja

Akumulatory litowo-jonowe są o 1/3 lżejsze niż akumulatory VRLA, co ułatwia instalację.
APC lithium ion

Dłuższa żywotność w wyższych temperaturach

Akumulatory litowo-jonowe UPS zachowują sprawność w temperaturze otoczenia do 40°C.
APC lithium ion

Zdalne monitorowanie pracy zasilaczy UPS

Użycie karty zarządzania sieciowego, technologi APC SmartConnect** lub EcoStruxure™ IT** zapewnia widoczność z dowolnego urządzenia inteligentnego w każdym miejscu i o każdej porze.
APC lithium ion

Nawet 58% niższe koszty eksploatacji

Wydłużona żywotność akumulatorów UPS przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji o 58% dzięki oszczędności na wymianie i konserwacji.
APC lithium ion

Opcje wydłużenia czasu podtrzymania

W celu wydłużenia czasu podtrzymania można użyć do 10 zestawów zewnętrznych akumulatorów litowo-jonowych.

Dlaczego zasilacz UPS z akumulatorami litowo-jonowymi?

W przypadku zasilaczy Smart-UPS z akumulatorami litowo-jonowymi najważniejsza jest wydajność. Współpracujemy z wiodącymi producentami ogniw i zestawów akumulatorów, którzy oferują akumulatory litowo-jonowe z certyfikacją UL: Certyfikacja ogniw UL1642/IEC62133/UN38.2 Certyfikacja funkcjonalna UL1973 (Sec 5.7 i 5.8)
Funkcjonalność naszego rozwiązania Smart-UPS: System zarządzania akumulatorami, który monitoruje poziom ogniwa w celu zarządzania napięciem i uzyskania najwyższej wydajności Ochrona przed przepięciami i nadmierną temperaturą na poziomie poszczególnych ogniw Zabezpieczenie przeciążeniowe, zwarciowe i termiczne na poziomie zestawu akumulatorów

Zalety zasilaczy UPS z akumulatorami litowo-jonowymi

Co stanowi dobrą alternatywę dla akumulatorów VRLA w zasilaczu UPS? Zasilacz Smart-UPS z akumulatorami litowo-jonowymi: Redukcja kosztów dzięki dwukrotnie dłuższej żywotności akumulatora Wbudowany system zarządzania akumulatorami Praca przy wyższych temperaturach bez pogorszenia jakości Łatwa konserwacja Pięcioletnia gwarancja fabryczna na zasilacz UPS i akumulator
Pobierz broszurę

Porównanie akumulatorów litowo-jonowych do zasilaczy UPS z akumulatorami VRLA

Jakie są korzyści? Akumulatory litowo-jonowe zapewniają wysoką i długotrwałą wydajność: Żywotność wydłużona od 1500 cykli (8–10 lat) w porównaniu z około 200 (3–5 lat) w przypadku akumulatorów VRLA dzięki lepszej odporności na rozładowanie. Sprawność akumulatorów litowo-jonowych wynosi ponad 96% zarówno w trybie ładowania, jak i rozładowania. Akumulatory litowo-jonowe są bardziej przyjazne dla środowiska. Dowiedz się więcej z naszego bezpłatnego opracowania technicznego.
Pobierz opracowanie White Paper
Schneider Electric APC Lithium Ion

Pytania?

Dowiedz się, dlaczego zasilacz Smart-UPS z akumulatorem litowo-jonowym jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie.
Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy?

Centrum pomocy technicznej

Uzyskaj odpowiedzi na własny użytek, korzystając z naszych cyfrowych narzędzi wsparcia.

Szukaj często zadawanych pytań

Uzyskaj informacje, których potrzebujesz, przeglądając najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące danego tematu.

Jak kupić?

Znajdź łatwo najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora APC w swojej okolicy.

Znajdź akumulator zastępczy

Znajdź oryginalny akumulator zamienny APC dla swojego zasilacza UPS.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego produktu, rozwiązywaniu problemów oraz w kwestii instalacji. Od poniedziałku do piątku, 7:00–17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!