

Control principal de cable para unidad DX ACRD500-502 sin calefacción ni humedad. Repuesto
W0W4561
W0W4561 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Altura | 7 cm |
---|---|
Ancho | 45 cm |
profundidad | 35 cm |
Peso del producto | 1.76 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 15.0 cm |
Paquete 1 Ancho | 47.0 cm |
Paquete 1 Longitud | 37.0 cm |
Paquete 1 Peso | 1.996 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.