

Operación en paralelo del controlador principal para Symmetra MW. Repuesto
W0N-0218-OPT2
W0N-0218-OPT2 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Altura | 5.11 cm |
---|---|
Ancho | 14 cm |
profundidad | 27.89 cm |
Peso del producto | 2.07 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 16.51 cm |
Paquete 1 Ancho | 22.91 cm |
Paquete 1 Longitud | 46.99 cm |
Paquete 1 Peso | 2.834 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.