

Unidad Symmetra PX, de 32 kW escalable a 160 kW, sin bypass, distribución ni baterías, 400 V
SY32K160H-NB
Batería de repuesto (2) está disponible
Especificaciones
Presentación | UPS trifásica y modular de alta eficiencia que ofrece redundancia interna para satisfacer los requisitos de su centro de datos. Gracias a la potencia escalable, este sistema UPS puede crecer junto con su centro de datos hasta un máximo de 160 kW/kVA. Combínelo con el gabinete de baterías clásico y un tablero de bypass para mantenimiento de pared o de 300 mm para completar su solución de protección de energía. Haga clic aquí para obtener información sobre tiempos de autonomía con el gabinete de baterías clásico. Adecuado para centros de datos pequeños y medianos, o para zonas específicas de grandes centros de datos. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 3 semanas |
Main Input Voltage | 400 V 3 fases |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V 400 V3 fases |
potencia nominal en W | 32000 W |
Potencia nominal en VA | 32000 VA |
Tipo de conector de salida | Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1 |
tipo de batería | Sistema de baterías externo |
equipo suministrado | Tarjeta de manejo de redes Servicio de puesta en marcha Manual de usuario |
Conexión de bypass | 5 conductores (3 fase + neutro + tierra) |
---|---|
Máxima corriente de entrada en bypass | 250 A |
Dispositivo para protección de bypass | 250 A |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 8 |
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 2 |
redundante | Yes |
color | Negro |
---|---|
Altura | 199.1 cm |
Ancho | 60 cm |
profundidad | 107 cm |
Peso del producto | 382 kg |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz |
---|---|
Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) |
barras de separación | 340...477 V |
Corriente máxima de entrada | 59 A |
capacidad de corriente de conmutación | 315 A |
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC) | 30 kA |
Distorsión armónica total de entrada: | Inferior al 5% para plena carga |
Factor de potencia de carga | 0,5 en adelanto a 0,5 en retardo |
Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
Máxima potencia configurable (vatios) | 160000 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 2% |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal 50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Distorsión armónica total en tensión de salida | < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
Protección de corriente de salida requerida | 250 A |
Corriente de salida en conductor neutro | 80 A |
tipo de derivación | Desviación estática incorporada |
la ranura para destornillador | 95 % - tipo de cable: carga completa) 95 % - tipo de cable: hardware) 94 % - tipo de cable: en funcionamiento con batería) |
Máxima potencia configurable en VA | 160000 VA |
Normas | EN 50091-5 EN/CEI 62040-1-2 EN/IEC 62040-2 EN/CEI 62040-4 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-115 |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 pies |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
nivel acústico | 63 dBA |
disipación de calor | 5748 Btu/h |
grado de protección NEMA | NEMA 1 |
grado de protección IP | IP20 |
Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal de la fase 3 de 380 : 400 o 415V |
---|---|
Entrada de batería en VAH | 0 VAH modo de ejecución (inactivo) |
Duración prolongable | 0 |
Batería de repuesto | SYPBV96K160HA |
ranuras libres | 2 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card with CAN |
función de alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 214 cm |
Paquete 1 Ancho | 121 cm |
Paquete 1 Longitud | 84.8 cm |
Paquete 1 Peso | 421 kg |
Periodo de garantía | Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante. |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
No Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.