



Gabinete para Smart-UPS VT de APC, de 30kVA y 400V para 4 módulos de baterías con posibilidad de conexión en paralelo
SUVTPF30KB4H
Discontinuado el:05 julio 2021
Fuera de servicio próximamente el:31 diciembre 2030
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 2400-24000 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 400 V 3 fases |
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V 400 V3 fases |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
potencia nominal en W | 24000 W |
Potencia nominal en VA | 30000 VA |
Tipo de conector de salida | Cable duro 4-hilos (3PH + G) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1 |
conexiones - terminales | 1 terminales de tornillo |
tipo de batería | VRLA |
equipo suministrado | Los módulos de baterías se despachan instalados Ménsulas de fijación DC con software CD de documentación Guía de instalación Los módulos de potencia se despachan instalados Manual de usuario Tarjeta de manejo Web/SNMP |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 1 |
redundante | No |
color | Negro |
---|---|
Altura | 149.9 cm |
Ancho | 55.9 cm |
Profundidad | 81.3 cm |
Peso del producto | 536.82 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 47-70 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) |
Input Power Factor at Full Load | 0.98 |
Máxima potencia configurable (vatios) | 24000 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 5% |
frecuencia de salida | 47...53 Hz para 50Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal 50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada |
crest factor ((*)) | Ilimitado |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tipo de derivación | Desvío de mantenimiento incorporado Desviación estática incorporada |
la ranura para destornillador | 95 % - tipo de cable: carga completa) |
Máxima potencia configurable en VA | 30000 VA |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 pies |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -50…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
nivel acústico | 58 DBA |
disipación de calor | 3859 Btu/h |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 3 |
Ranuras libres para baterías | 1 |
Tiempo típico de recarga | 4 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 3 |
Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal de la fase 3 de 380 : 400 o 415V |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 2069 W nominal |
Entrada de batería en VAH | 8295 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
Duración prolongable | 0 |
ranuras libres | 0 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card with environmental monitoring |
función de alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 164.3 cm |
Package 1 Width | 106.2 cm |
Package 1 Length | 65 cm |
Package 1 Weight | 568.18 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Periodo de garantía | Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante. |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.