



Reemplazo estándar para Gabinete de Smart-UPS VT de APC 30 kVA 208 V para 4 módulos de batería con capacidad de conexión en paralelo
SUVTPF30KB4FQ
Discontinuado el:16 octubre 2013
SUVTPF30KB4FQ no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Mientras haya existencia |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 2400-24000 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 208 V 3 fases |
Main Output Voltage | 120 V 208 V 208 V3 fases |
potencia nominal en W | 24000 W |
Potencia nominal en VA | 30000 VA |
Tipo de conector de salida | Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1 |
conexiones - terminales | 1 terminales de tornillo |
tipo de batería | VRLA |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 1 |
redundante | No |
color | Negro |
---|---|
Altura | 149.9 cm |
Ancho | 55.9 cm |
Profundidad | 83.8 cm |
Peso del producto | 536.82 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz |
---|---|
Número de conectores de entrada | 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) |
barras de separación | 160...240 V |
Input Power Factor at Full Load | 0.98 |
Máxima potencia configurable (vatios) | 24000 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 5% |
frecuencia de salida | 57...63 Hz para 60Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada |
crest factor ((*)) | Ilimitado |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tipo de derivación | Desvío de mantenimiento incorporado Desviación estática incorporada |
la ranura para destornillador | 93 % - tipo de cable: carga completa) |
Máxima potencia configurable en VA | 30000 VA |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 pies |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -50…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
nivel acústico | 58 DBA |
disipación de calor | 6162 Btu/h |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 3 |
Ranuras libres para baterías | 1 |
Tiempo típico de recarga | 4 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 3 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 2069 W nominal |
Entrada de batería en VAH | 8295 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
Duración prolongable | 0 |
ranuras libres | 0 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card with environmental monitoring |
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Periodo de garantía | 180 días |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.