Nuestras marcas

Gabinete para Smart-UPS VT de APC, 10 kVA, 400 V para 4 módulos de baterías con posibilidad de conexión en paralelo

SUVTPF10KB4H

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?

    El término de comercialización es el plazo definitivo en el que APC aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.

  • ¿Necesita más ayuda?

    Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué significa la finalización del servicio estándar?

    La finalización del servicio estándar es el plazo definitivo que APC podrá proporcionar para que reciba servicios de mantenimiento (reparación, repuestos, etc.).

  • ¿Necesita más ayuda?

    Contact Centro de Cuidado al Cliente.

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 2 semanas
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 800-8000 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage400 V 3 fases
Other Input Voltage380 V
415 V
Main Output Voltage230 V
400 V3 fases
Other Output Voltage380 V
415 V
potencia nominal en W8000 W
Potencia nominal en VA10000 VA
Tipo de conector de salidaCable duro 4-hilos (3PH + G) 1
Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1
conexiones - terminales1 terminales de tornillo
tipo de bateríaVRLA
equipo suministradoLos módulos de baterías se despachan instalados
Ménsulas de fijación
DC con software
CD de documentación
Los módulos de potencia se despachan instalados
Manual de usuario
Tarjeta de manejo Web/SNMP
General
Número de ranuras sin módulo de potencia0
Número de ranuras llenas de módulo de potencia0
redundanteNo
Físico
colorNegro
Altura149.9 cm
Ancho55.9 cm
Profundidad81.3 cm
Peso del producto323.18 kg
Ubicación de montajeFrontal
preferencia de montajeNo preference
tipo de montajeNo se puede montar en rack
USB compatibleNo
Entrada
Frecuencia asignada de empleo40-70 Hz auto-sensing ((*))
Número de conectores de entrada1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
barras de separación304...477 V
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)8000 W
distorsión armónicaMenos que 5%
frecuencia de salida47...53 Hz para 50Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal
50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada
crest factor ((*))Ilimitado
TopologíaDoble conversión en línea
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
tipo de derivaciónDesvío de mantenimiento incorporado
Desviación estática incorporada
la ranura para destornillador95 % - tipo de cable: carga completa)
Máxima potencia configurable en VA10000 VA
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento-50…40 °C
humedad relativa0…95 %
altitud máxima de funcionamiento0...3333 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento-50…40 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0.00…15240.00 m
nivel acústico54 dBA
disipación de calor1286 Btu/h
grado de protección IPIP20
Baterías y autonomía
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
Baterías pre-instaladas1
Ranuras libres para baterías3
Tiempo típico de recarga4 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio1
Información adicionalConfigurable para tensión de salida nominal de la fase 3 de 400 o 415V
Potencia de carga de la batería (vatios)690 W nominal
Entrada de batería en VAH2765 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 yr
Duración prolongable0
Comunicaciones y manejo
ranuras libres0
Placas SmartSlot™ pre-instaladasNetwork management card with environmental monitoring
función de alarmaEstatus multifuncional lcd y consola con control
Alarma audibleAlarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)
Unidades de embalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height164.3 cm
Package 1 Width106.2 cm
Package 1 Length65 cm
Package 1 Weight354.09 kg
Number of Units in Package 31
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.