Nuestras marcas

APC Easy UPS On-Line SRV 240V Battery Pack for 6/10KVA Extended Runtime Model

SRV240BP-9A

arrow2_down
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
equipo suministradoCD de documentación
Manual de usuario
Físico
ColorNegro
Altura36.8 cm
Ancho19 cm
Profundidad48.5 cm
Peso del producto60 kg
tipo de montajeEn cordón de luminaria
USB compatibleNo
Conformidad
Certificaciones de productoCE
EAC
EN/IEC 62040-1
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
humedad relativa0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…40 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento0…15000 m
Baterías y autonomía
Módulos de batería por serie20
Montaje de dispositivoMontado en suelo
Baterías pre-instaladas0
Ranuras libres para baterías0
voltaje de batería240 V
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso63 kg
Paquete 1 Altura46 cm
Paquete 1 ancho29 cm
Paquete 1 Largo57 cm
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Take-back program available

notification_ok

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.