




5 videos
Unidad Easy UPS On-Line SRV de APC con tiempo extendido de operación, de10.000 VA y 230 V con paquete de baterías externas
SRV10KIL
+ Lifecycle Services
Especificaciones
Presentación | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 1000-10000 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potencia nominal en W | 10000 W |
Potencia nominal en VA | 10000 VA |
output connector type | Cable duro 3-wire (H N + E) 1 |
equipo suministrado | Cable básico RS-232 para la señal del UPS DC con software 1 x DC cable Manual de usuario Cable USB |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
redundant | No |
color | Negro |
---|---|
Altura | 36.8 cm |
Ancho | 38 cm |
Profundidad | 48.5 cm |
Peso del producto | 76.5 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
mounting preference | No preference |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Vertical |
barras de separación | 110...300 V hardware 176...300 V carga completa |
---|---|
number of input connectors | 1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) |
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz detección automática |
Maximum configurable power in VA | 10000 VA |
---|---|
Máxima potencia configurable (vatios) | 10000 W |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
distorsión armónica | 1 % |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
la ranura para destornillador | 94 % - tipo de cable: carga completa) |
información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
bypass type | Desviación interna (automática y manual) |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Certificaciones de producto | CE EAC TISI |
---|---|
Normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…60 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
nivel acústico | 58 dB |
disipación de calor | 2128 Btu/h |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
voltaje de batería | 240 V |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 9 H |
vida de la batería | 3…5 yr |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 1170 W nominal |
battery option | SRV240BP-9A 1 3024 VAh SRV240BP-9A 2 4536 VAh SRV240BP-9A 3 6048 VAh SRV240BP-9A 4 7560 VAh SRV240BP-9A |
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
---|---|
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
ranuras libres | 1 |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 600 J |
---|
Paquete 1 Peso | 82.5 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 46 cm |
Paquete 1 ancho | 58 cm |
Paquete 1 Largo | 57 cm |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.