





5 videos
Paquete de baterías para unidad Smart-UPS SRT 96 V 3 kVA de APC
SRT96BP
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
+ Lifecycle Services
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
---|---|
equipo suministrado | CD de documentación Manual de usuario Tarjeta de garantía |
color | Negro |
---|---|
altura | 43.2 cm |
anchura | 8.5 cm |
profundidad | 59.4 cm |
peso del producto | 40.6 kg |
tipo de montaje | Carril |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
Humedad relativa de almacenamiento | Sin condensación 0…95 % |
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
voltaje de batería | 96 V |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 2 |
Paquete 1 Peso | 44.5 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 23.9 cm |
Paquete 1 ancho | 59.9 cm |
Paquete 1 Largo | 83.1 cm |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 6 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónRendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.