





+ 6
5 videos
Unidad Smart-UPS X de APC, 3000 VA, convertible para rack y torre, profundidad reducida, con pantalla LCD, 208 V
SMX3000HVT
battery type:
input voltage:
Maximum configurable power in W:
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
+ Lifecycle Services
Especificaciones
Presentación | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 270-2700 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 208 V |
Other Input Voltage | 220 V 230 V 240 V |
Main Output Voltage | 208 V |
Other Output Voltage | 220 V 230 V 240 V |
potencia nominal en W | 2700 W |
Potencia nominal en VA | 3000 VA |
Input Connection Type | NEMA L6-20P |
nb of power socket outlets | 2 NEMA L6-20R 4 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 2 IEC 320 C19 |
número de unidad de rack | 4U |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | DC con software CD de documentación Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Manual de usuario Cable USB Brackets para Rack-mount |
Number of power module | 2400 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Extended run |
redundant | No |
color | Negro |
---|---|
Altura | 43.2 cm |
Ancho | 17.8 cm |
Profundidad | 48.3 cm |
Peso del producto | 38.64 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
mounting preference | Lower |
tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
two post mountable | 1 |
USB compatible | Yes |
barras de separación | 141...255 V 160...280 V |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
crest factor ((*)) | 3:1 |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 5% |
Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 2700 W |
Tiempo de transferencia | 2-4 ms Valor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Certificaciones de producto | C-Tick CE CSA GOST IRAM VDE |
---|---|
Normas | EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 FCC Part 15 clase A UL 1778 |
nivel acústico | 55 dBA |
---|---|
disipación de calor | 184 Btu/h |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
humedad relativa | 0…95 % |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Duración prolongable | 1 |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
vida de la batería | 3…5 yr |
Battery power in VAH | 738 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 245 W nominal |
battery option | SMX120BP 1 2214 VAh SMX120BP 2 3690 VAh SMX120BP 3 5166 VAh SMX120BP 4 6642 VAh SMX120BP 6 9594 VAh SMX120BP 8 12546 VAh SMX120BP 10 15498 VAh |
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables |
---|---|
Panel de control | Visualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
ranuras libres | 1 |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 645 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |
Paquete 1 Peso | 47.73 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 33 cm |
Paquete 1 ancho | 58.6 cm |
Paquete 1 Largo | 63.3 cm |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 6 |
Paquete 3 Peso | 388.69 kg |
Paquete 3 Altura | 110.49 cm |
Paquete 3 Ancho | 121.92 cm |
Paquete 3 Largo | 78.74 cm |
Pilas de Unidad de Tarimas | 2 |
Pilas de Tarimas | 4 |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías, optional on-site warranties available, garantías extendidas opcionales disponibles |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónRendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.