Nuestras marcas

APC Smart-UPS, Línea Interactiva, 1500VA, Lithium-ion, Montaje en Rack 3U, 230V, 6x IEC C13 salidas, Puerto SmartConnect+SmartSlot, Profundidad corta, AVR, LCD

SMTL1500RMI3UC

battery type:

input voltage:

arrow2_down

Descripción

Este APC Smart-UPS está diseñado para profesionales de IT o administradores de red para mantener el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. La UPS de montaje en rack de profundidad corta de 3U interactivo de línea de 1500 VA proporciona energía de onda sinusoidal pura para respaldar los componentes electrónicos críticos durante las interrupciones de energía. Viene con entrada IEC 320 C14 y 6 salidas IEC 320 C13. Ofrece monitoreo remoto de energía basado en la nube, actualizaciones de firmware de UPS, diagnósticos remotos y notificaciones proactivas por correo electrónico con acciones recomendadas. Tiene un SmartSlot para la tarjeta de administración de red opcional que permite el apagado correcto de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres de HCI a través de PowerChute Network Shutdown. La UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de terceros. Proporciona protección contra sobretensiones contra rayos, caídas de energía, caídas de tensión y sobretensiones. La UPS SMTL tiene una garantía de 5 años en La UPS y la batería de iones de litio.
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 150-1350 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
potencia nominal en W1350 W
Potencia nominal en VA1500 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C14
nb of power socket outlets6 IEC 60320 C13
número de unidad de rack3U
número de cables1
tipo de bateríaLi-Ion (Ión de litio)
equipo suministradoGuía de instalación
Rieles de apoyo para Rack-mount
Cable RS-232 de señalización Smart del UPS
Cable USB
General
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
product web sub-familyIón de litio
redundantNo
Físico
Altura13.1 cm
Ancho43.8 cm
Profundidad30.2 cm
Peso neto19.5 kg
mounting preferenceNo preference
tipo de montajeMontado en rack
two post mountable1
USB compatibleNo
Entrada
barras de separación160...286 V
Frecuencia asignada de empleo50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
Salida
graph start point150
distorsión armónicaMenos que 5%
Maximum configurable power in VA1500 VA
Máxima potencia configurable (vatios)1350 W
Tiempo de transferenciaValor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
TopologíaLínea interactiva
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
frecuencia de salida50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Conformidad
Certificaciones de productoCE
CSA
EAC
RCM
Política de protección del equipoDe por vida: $150.000
MarcadoGS Mark
NormasIEC 62040-1-1
IEC 62040-1-2
IEC 62040-2
UL 1973
Ambiental
nivel acústico45 dBA
disipación de calor135 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento-10…40 °C
altitud de almacenamiento0.00…7620.00 m
grado de protección IPIP20
humedad relativa0…95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % sin condensación
Baterías y autonomía
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Duración prolongable0
Baterías pre-instaladas0
Ranuras libres para baterías0
Tiempo típico de recarga3 H
battery design life8…10 yr
vida de la batería8…10 yr
Battery power in VAH307 VAh lector de tarjetas
300 VAh modo de ejecución (inactivo)
Potencia de carga de la batería (vatios)100 W nominal
Comunicaciones y manejo
Alarma audibleAlarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
Panel de controlEstatus multifuncional lcd y consola con control
ranuras libres1
Protección sobretensiones transitorias y filtrado
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)645 J
FiltradoFiltrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso22.68 kg
Paquete 1 Altura27.9 cm
Paquete 1 ancho58.4 cm
Paquete 1 Largo44.8 cm
Número de Unidades en el Paquete 312
Paquete 3 Altura0.1 cm
Paquete 3 Ancho100 cm
Paquete 3 Largo120 cm
Garantía contractual
Periodo de garantía5 años para reparación o sustitución
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

Bajo investigación

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.