Nuestras marcas

APC Smart-UPS, Línea Interactiva, 1500VA, Montaje en Rack 2U, 120V, 6x NEMA 5-15R salidas, SmartSlot, AVR, LCD

SMT1500RM2U

battery type:

input voltage:

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 2 semanas
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 100-1000 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage120 V
Main Output Voltage120 V
potencia nominal en W1000 W
Potencia nominal en VA1440 VA
Input Connection TypeNEMA 5-15P
nb of power socket outlets6 NEMA 5-15R
número de unidad de rack2U
longitud de cable2.44 m
número de cables1
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
equipo suministradoDC con software
CD de documentación
Guía de instalación
Rieles de apoyo para Rack-mount
Cable USB
General
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
redundantNo
Físico
colorNegro
Altura8.9 cm
Ancho43.2 cm
Profundidad45.7 cm
Peso del producto28.64 kg
Ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceLower
tipo de montajeCon montaje en bastidor
two post mountable0
USB compatibleYes
Entrada
barras de separación75...154 V ajustable
82...144 V
Frecuencia asignada de empleo50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
Salida
distorsión armónicaMenos que 5%
Maximum configurable power in VA1440 VA
Máxima potencia configurable (vatios)1000 W
Tiempo de transferenciaValor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms
TopologíaLínea interactiva
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Conformidad
Certificaciones de productoCSA
Política de protección del equipoDe por vida: $150.000
NormasFCC Part 15 clase A
UL 1778
Ambiental
nivel acústico46 dBA
disipación de calor90 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
altitud de almacenamiento0.00…15240.00 m
humedad relativa0…95 %
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
Baterías y autonomía
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Duración prolongable0
Baterías pre-instaladas0
Ranuras libres para baterías0
Tiempo típico de recarga3 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio1
vida de la batería4…6 yr
Battery power in VAH432 VAh modo de ejecución (inactivo)
Potencia de carga de la batería (vatios)144 W nominal
Comunicaciones y manejo
Alarma audibleAlarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
Panel de controlEstatus multifuncional lcd y consola con control
Interruptor de emergencia (EPO)Opcional
ranuras libres1
Protección sobretensiones transitorias y filtrado
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)459 J
FiltradoFiltrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso31.91 kg
Paquete 1 Altura25.1 cm
Paquete 1 ancho59.4 cm
Paquete 1 Largo60.3 cm
Número de Unidades en el Paquete 38
Garantía contractual
Periodo de garantía3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.