



5 videos
APC Smart-UPS, Línea Interactiva, 1500VA, Torre, 230V, 8x IEC C13 salidas, SmartSlot, AVR, LCD
SMT1500I
battery type:
input voltage:
Maximum configurable power in W:
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
Presentación | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 100-1000 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potencia nominal en W | 1000 W |
potencia nominal en VA | 1500 VA |
plug standard | IEC 320 C14 |
nb of power socket outlets | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
longitud de cable | 1.83 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | DC con software CD de documentación Guía de instalación Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Cable USB |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
redundant | No |
color | Negro |
---|---|
altura | 21.9 cm |
anchura | 17.1 cm |
profundidad | 43.9 cm |
peso del producto | 24.09 kg |
ubicación de montaje | Frontal |
mounting preference | No preference |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
barras de separación | 151...302 V ajustable 160...286 V |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
distorsión armónica | Less than 5 % at full load ((*)) |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 1000 W |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 47...53 Hz para 50Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal 57...63 Hz para 60Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal |
certificaciones de producto | CE EAC RCM VDE |
---|---|
normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
nivel acústico | 45 dBA |
---|---|
disipación de calor | 135 Btu/h |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
humedad relativa | 0…95 % |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
Duración prolongable | 0 |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
vida de la batería | 3…5 yr |
Battery power in VAH | 408 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 136 W nominal |
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
---|---|
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
ranuras libres | 1 |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 459 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |
Paquete 1 Peso | 27.23 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 37.6 cm |
Paquete 1 ancho | 32.8 cm |
Paquete 1 Largo | 59.5 cm |
SCC14 | 731304268680 |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 12 |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónRendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Comunicación ambiental
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.