

5 videos
APC Smart-UPS C Lithium Ion, Short Depth 500VA, 230V with Network Card
SCL500RMI1UNC
battery type:
input voltage:
Maximum configurable power in W:
Especificaciones
Presentación | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 40-400 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
potencia nominal en W | 400 W |
Potencia nominal en VA | 500 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
nb of power socket outlets | 4 IEC 60320 C13 |
número de unidad de rack | 1U |
tipo de batería | Li-Ion (Ión de litio) |
equipo suministrado | Guía de instalación Rieles de apoyo para Rack-mount Cable USB |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Ión de litio |
redundant | No |
color | Negro con bisel frontal plateado |
---|---|
Altura | 4.4 cm |
Ancho | 43.2 cm |
Profundidad | 23.2 cm |
Peso del producto | 4.1 kg |
Tipo de montaje | Suelo Pared |
mounting preference | No preference |
tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
two post mountable | 1 |
USB compatible | Yes |
barras de separación | 208...253 V |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | 47...63 Hz |
distorsión armónica | Menos que 5% |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 500 VA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 400 W |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Certificaciones de producto | C-Tick CE EAC |
---|---|
Política de protección del equipo | De por vida: $150.000 |
Marcado | GS Mark |
Normas | IEC 60950 IEC 62040-1-1 IEC 62040-1-2 UL 1973 |
nivel acústico | 45 dBA |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...6561 ft |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -10…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0.00…14999.82 m |
humedad relativa | 10…90 % sin condensación |
Humedad relativa de almacenamiento | 10…90 % sin condensación |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Duración prolongable | 0 |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
battery design life | 5…10 yr |
vida de la batería | 8…10 yr |
Battery power in VAH | 30 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 10 W nominal |
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables |
---|---|
Panel de control | Indicadores led on-line : batería encendida |
ranuras libres | 0 |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 510 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |
Paquete 1 Peso | 6.49 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 16.8 cm |
Paquete 1 ancho | 59 cm |
Paquete 1 Largo | 33.7 cm |
Periodo de garantía | 5 años para reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.