Nuestras marcas

UNIDAD PDU DE BYPASS PARA MANTENIMIENTO DE APC, 230 V, cableado fijo de 16 AMP

SBP3000RMHW

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
output connector typeCable duro 3-wire (H N + E) 1
número de unidad de rack2U
equipo suministradoManual de usuario
Brackets para Rack-mount
Físico
ColorNegro
Altura8.9 cm
Ancho43.2 cm
Profundidad7.6 cm
Peso del producto2.27 kg
Ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceNo preference
tipo de montajeCon montaje en bastidor
Entrada
Frecuencia asignada de empleo50/60 Hz
Tensión de entrada aceptable220…240 V
Max line current16 A
input current limits16 A
Capacidad de carga3000 VA
Rango de carga del factor de potencia0…1
Salida
Total máximo de corriente extraída16 A
number of power socket outlets1 IEC Jumpers
Tipo de protecciónInterruptor automático
Longitud del cable1.00 m
eficacia99 %
Conformidad
Certificaciones de productoVDE
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
humedad relativa0…95 %
altitud máxima de funcionamiento0...15000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0.00…15240.00 m
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso3.45 kg
Paquete 1 Altura15.1 cm
Paquete 1 ancho46.3 cm
Paquete 1 Largo29.5 cm
Número de Unidades en el Paquete 356
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.