

5 videos
Tablero de bypass para mantenimiento de APC, 100-240 V, 30 A, disyuntor BBM, cableado fijo de entrada/salida
SBP3000
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Main Input Voltage | 100 V 120 V 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 100 V 120 V 230 V |
Other Output Voltage | 110 V |
output connector type | Cable duro 3-wire (H N + E) 1 |
número de unidad de rack | 2U |
equipo suministrado | Guía de instalación Brackets para Rack-mount Manual de usuario |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 8.9 cm |
Ancho | 43.2 cm |
Profundidad | 63.5 cm |
Peso del producto | 12 kg |
Tipo de montaje | Pared |
mounting preference | No preference |
tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
---|---|
number of input connectors | 1 Cable duro 3-wire (H N + E) |
Max line current | 30 A |
input current limits | 30 A |
Rango de carga del factor de potencia | 0…1 |
Máxima Tensión Total consumida por fase | 30 A |
---|---|
Tipo de protección | Interruptor automático |
eficacia | 99 % |
Certificaciones de producto | CSA GOST VDE |
---|---|
Normas | EN 60950 IEC 60950 UL 1778 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20…50 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...15000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…65 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
Paquete 1 Peso | 22 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 20.3 cm |
Paquete 1 ancho | 61 cm |
Paquete 1 Largo | 99.1 cm |
Periodo de garantía | 2 años (solo partes) |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.