



5 videos
APC Line-R 500VA Regulador Automático de Voltaje, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia
LSW500-IND
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
potencia nominal en W | 250 W |
potencia nominal en VA | 500 VA |
plug standard | Schuko CEE 7/7P |
longitud de cable | 1.00 m |
equipo suministrado | Manual de usuario |
altura | 9.5 cm |
---|---|
anchura | 18 cm |
profundidad | 11.9 cm |
peso del producto | 1.6 kg |
mounting preference | No preference |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) |
---|---|
barras de separación | 160...285 V |
Máxima potencia configurable (vatios) | 250 W |
---|
certificaciones de producto | CE |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…90 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
altitud de almacenamiento | 0.00…1015.90 m |
nivel acústico | 40 dBA |
Baterías pre-instaladas | 0 |
---|---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 148 J |
---|
Paquete 1 Peso | 1.6 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 9.5 cm |
Paquete 1 ancho | 4.572 cm |
Paquete 1 Largo | 11.9 cm |
SCC14 | 10731304340925 |
Periodo de garantía | 18 meses |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.