

Armario de baterías clásico, IEC, 700 mm de ancho, Config. D, Galaxy VS/VL
GVSCBC7D
Especificaciones
Presentación | Battery cabinet that includes batteries and battery breaker. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
tipo de batería | VRLA |
---|---|
equipo suministrado | Guía de instalación |
Color | Blanco |
---|---|
Altura | 190 cm |
Ancho | 71 cm |
Profundidad | 84.5 cm |
Peso del producto | 569 kg |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 40 |
Montaje de dispositivo | Gabinete de batería adjunto |
Periodo de garantía | 18 meses |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.