



Unidad CW de hilera, 300 mm, 42 U, 1200 mm de profundidad, 220 V, alimentación dual, bomba de condensación, tubería superior
ERC311AD0CPE-T
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
---|
Main Input Voltage | 220 V |
---|---|
número de unidad de rack | 42U |
equipo suministrado | Guía de instalación Manual de operación y mantenimiento Manual de usuario |
Altura | 200 cm |
---|---|
Ancho | 30 cm |
Profundidad | 120 cm |
Peso del producto | 165 kg |
preferencia de montaje | No preference |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Cables de alimentación | 2 |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | 50 Hz |
Panel de control | Pantalla táctil de 7" |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 219 cm |
Package 1 Width | 132 cm |
Package 1 Length | 72 cm |
Package 1 Weight | 195 kg |
Periodo de garantía | Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante. |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.