

Soporte de montaje de unidad PDU para rack fácil, doble ancho, 2 pares
ER7PDUBRKT
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Color | Negro |
---|---|
Peso del producto | 1 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8 cm |
Package 1 Width | 20 cm |
Package 1 Length | 21 cm |
Package 1 Weight | 1 kg |
Periodo de garantía | 18 meses |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.