

Rack Easy 600mm/48U/1200mm con techo, panel lateral, piezas de corte, pies y 4 ménsulas, sin fondo, negro
ER6822
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
número de unidad de rack | 48U |
---|---|
equipo suministrado | Piezas de anexión Tecla(s) Puertas y paneles laterales con llave única Patas niveladoras Piezas para montaje Ruedas pre instaladas Paneles laterales |
Altura | 225.8 cm |
---|---|
Ancho | 60 cm |
Profundidad | 120 cm |
Peso del producto | 122 kg |
Color | Negro |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Profundidad máxima de montaje | 104.14 cm |
Profundidad mínima de montaje | 19.05 cm |
Ancho del rack | 19" |
marcado | 18 gauge cara frontal 19 gauge conexión inferior trasera 16 gauge enlace de poste / tierra 14 gauge octavo pulsador |
carga permanente admisible | 1199.75 kg estático 599.65 kg dinámico |
Normas | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 239 cm |
Package 1 Width | 125 cm |
Package 1 Length | 130 cm |
Package 1 Weight | 130 kg |
Pilas de Tarimas | 1 |
Periodo de garantía | 5 year repair or replace |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.