



1 videos
Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3S de 20 kVA, 400 V para baterías externas
E3SUPS20KH
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | Sistema UPS trifásico de alta eficiencia que ofrece características avanzadas, especificaciones competitivas y un diseño eléctrico robusto, y facilita así la continuidad de los negocios en el centro de datos o sala de comandos eléctricos. Es un sistema UPS de 20 kVA excepcionalmente fácil de instalar, operar, mantener y reparar, ideal para empresas pequeñas y medianas. Incluye filtro de polvo y paneles recubiertos para entornos hostiles. Esta unidad UPS se provee sin baterías, para que pueda personalizar la solución de baterías con facilidad. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 6 semanas |
Voltaje de entrada principal | 400 V 3 fases |
---|---|
Otro voltaje de entrada | 380 V 415 V |
Voltaje de salida principal | 400 V3 fases |
Otro voltaje de salida | 380 V 415 V |
potencia nominal en W | 20 kW |
Potencia nominal en VA | 20 kVA |
equipo suministrado | Filtro de polvo Guía de instalación |
color | Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
---|---|
Altura | 77 cm |
Ancho | 25 cm |
Profundidad | 80 cm |
Peso del producto | 58 kg |
USB compatible | Yes |
Corriente máxima de entrada | 37 A |
---|---|
Factor de potencia de carga | 0,9 en adelanto a 0,9 en retardo |
Factor de potencia de entrada a plena carga | 0.99 |
barras de separación | 304...477 V |
Frecuencia asignada de empleo | 45...65 Hz |
Máxima potencia configurable en VA | 20 kVA |
---|---|
Máxima potencia configurable (vatios) | 20 kW |
frecuencia de salida | 50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
distorsión armónica | Less than 3 % ((*)) |
Distorsión armónica total en tensión de salida | < 3% linear load |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
Topología | Doble conversión en línea |
tipo de derivación | Desvío de mantenimiento incorporado |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Certificaciones de producto | CE EAC RCM |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3281 pies |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0.00…14999.82 m |
nivel acústico | 60 dBA |
disipación de calor | 900 Btu/h |
grado de protección IP | IP20 |
Eficiencia | View Efficiency Graph |
---|---|
tipo de batería | Sistema de baterías externo |
corriente de cortocircuito máximo | 10 kA |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 101.5 cm |
Package 1 Width | 98.2 cm |
Package 1 Length | 40 cm |
Package 1 Weight | 75 kg |
Periodo de garantía | Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante. |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.