



5 videos
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Enchufes universales
BX2200MI-MS
Software compatible
+ Lifecycle Services
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 120-1200 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
potencia nominal en W | 1200 W |
potencia nominal en VA | 2200 VA |
plug standard | IEC 60320 C14 |
nb of power socket outlets | 4 universal |
longitud de cable | 1.22 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | manual de usuario |
---|---|
max runtime | 240 min |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
color | Negro |
---|---|
altura | 19 cm |
anchura | 14 cm |
profundidad | 39 cm |
peso del producto | 12.3 kg |
mounting preference | No preference |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 140...300 V |
Input Power Factor at Full Load | 0.54 |
Máxima potencia configurable (vatios) | 1200 W |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
full load runtime | 00:01:00 1200 W |
half load runtime | 00:08:30 600 W |
Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
certificaciones de producto | CE |
---|---|
normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 CE |
Política de protección del equipo | De por vida: 50000 EUR |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % Sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
nivel acústico | 40 dBA |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 H |
voltaje de batería | 24 V |
Battery power in VAH | 190 VAh modo de ejecución (inactivo) 216 VAh lector de tarjetas |
vida de la batería | 3…5 yr |
Battery graph comments | Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0). |
Duración prolongable | 0 |
Panel de control | Indicadores led on-line : batería encendida |
---|---|
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 273 J |
---|---|
Data line protection | Protección para Ethernet RJ45 10/100/1000 Base T |
Paquete 1 Peso | 13.3 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 29.7 cm |
Paquete 1 ancho | 23.5 cm |
Paquete 1 Largo | 49.5 cm |
SCC14 | 10731304410734 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.