Nuestras marcas

APC Back-UPS Pro 1600VA, 8 Outlets, AVR, LCD Interface

BR1600MI

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down

Software compatible

arrow2_down
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 96-960 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
potencia nominal en W960 W
potencia nominal en VA1600 VA
plug standardIEC 60320 C14
nb of power socket outlets6 IEC 60320 C13
2 IEC 60320 C13 pararrayos
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
General
equipo suministradomanual de usuario
Cable USB
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Físico
colorNegro
altura10 cm
anchura25 cm
profundidad38.2 cm
peso del producto10.9 kg
mounting preferenceNo preference
tipo de montajeEn cordón de luminaria
two post mountable0
USB compatibleNo
Entrada
Frecuencia asignada de empleo50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
barras de separación176...294 V
Corriente máxima de entrada10 A
capacidad de corriente de conmutación10 A
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)960 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
TopologíaLínea interactiva
Maximum configurable power in VA1600 VA
Conformidad
certificaciones de productoA-Tick
C-Tick
CE
EAC
RCM
TISI
marcadoGS Mark
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
humedad relativa0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % Sin condensación
altitud de almacenamiento0.00…15240.00 m
nivel acústico45 dBA
disipación de calor21.5 Btu/h
Baterías y autonomía
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Baterías pre-instaladas0
Ranuras libres para baterías0
Tiempo típico de recarga16 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio1
voltaje de batería24 V
capacidad de la batería9.0 Ah
Potencia de carga de la batería (vatios)11 W nominal
Battery power in VAH180 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 yr
Duración prolongable0
Comunicaciones y manejo
Panel de controlEstatus multifuncional lcd y consola con control
Alarma audibleAlarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Proteção contra surtos e filtragem
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)509 J
FiltradoFiltrado constante de ruidos multipolares: 10% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
Data line protectionProtección para Ethernet RJ45 10/100/1000 Base T
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso11.65 kg
Paquete 1 Altura33 cm
Paquete 1 ancho48.5 cm
Paquete 1 Largo22.5 cm
SCC1410731304346910
Número de Unidades en el Paquete 21
Paquete 2 Peso13.40 kg
Paquete 2 Altura6502.40 mm
Paquete 2 Ancho1282.70 mm
Paquete 2 Largo9144.00 mm
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años, Reparación o reemplazo por 3 años en países de la Unión Europea
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Normativa de RoHS China

Declaración RoHS China

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.