
Gira la imagen para ampliar



1 videos
Cartucho de baterías de recambio de APC, VRLA, 9Ah, 48V CC, garantía de 2 años
APCRBCV209
Batería reemplazable de 9 Ah 48 Vcc para torre Easy UPS
Nueva batería comercializada desde un almacén estrictamente administrado
Tranquilidad con la garantía de 2 años y las certificaciones de seguridad de UPS
Admite el reciclaje autorizado de APC para una eliminación ecológica
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Descripción
Se trata de un cartucho de batería de reemplazo de APC diseñado para brindar una compatibilidad total con el UPS Easy de APC. La batería reemplazable APCRBCV209 9Ah 48Vdc se prueba y aprueba para restaurar el rendimiento Easy UPS según sus especificaciones originales. El módulo de batería reemplazable en torre está compuesto por cuatro celdas. Es una batería de reemplazo VRLA con una garantía de 2 años. Este RBC es compatible con los modelos de torre Easy UPS SMV/SMVS de 3000 VA.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tipo de Producto o Componente | Replacement battery cartridge ((*)) |
---|---|
Voltaje de salida principal | 48 V DC |
número de unidad de rack | 0U |
tipo de batería | VRLA |
Colocación de baterías | Batería interna |
---|---|
Módulos de batería por serie | 4 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Baterías pre-instaladas | 0 |
voltaje de batería | 48V |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Batería de repuesto |
Altura | 130 mm |
---|---|
anchura | 151 mm |
Profundidad | 209 mm |
Peso del producto | 10.1 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
USB compatible | No |
capacidad de la batería | 9 Ah |
---|
Certificaciones de Producto | CB |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 10…95 % sin condensación |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 22.2 cm |
Paquete 1 Ancho | 22.8 cm |
Paquete 1 Longitud | 28.6 cm |
Paquete 1 Peso | 11.5 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | P06 |
Número de unidades en el paquete 2 | 12 |
Paquete 2 Altura | 57.5 cm |
Paquete 2 Ancho | 60 cm |
Paquete 2 Longitud | 80 cm |
Paquete 2 Peso | 146.5 kg |
Periodo de garantía | 2 Years |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.