Nuestras marcas

Cartucho de baterías de recambio de APC, VRLA, 7 Ah, 24 V CC, garantía de 2 años

APCRBCV206

arrow2_down

Especificaciones

Principal
Tipo de producto o componenteReplacement battery cartridge ((*))
Main Output Voltage24 V DC
número de unidad de rack0U
tipo de bateríaVRLA
Físico
Altura122 mm
Ancho130 mm
Profundidad151 mm
Peso del producto4.09 kg
tipo de montajeEn cordón de luminaria
USB compatibleNo
Salida
capacidad de la batería7 Ah
Conformidad
certificaciones de productoCB
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
altitud máxima de funcionamiento0...3000 m
humedad relativa0…95 % sin condensación
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…40 °C
altitud de almacenamiento0…3000 m
Humedad relativa de almacenamiento10…95 % sin condensación
Baterías y autonomía
Colocación de bateríasBatería interna
Módulos de batería por serie2
Ranuras libres para baterías0
Baterías pre-instaladas0
voltaje de batería24 V
Cantidad de cartuchos de batería de recambio1
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso4.65 kg
Paquete 1 Altura183 mm
Paquete 1 ancho187 mm
Paquete 1 Largo208 mm
Garantía contractual
Periodo de garantía18 meses
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Declaración RoHS UE

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.