
Gira la imagen para ampliar



1 videos
Cartucho de batería de repuesto de APC, VRLA, 9 Ah, 48 V CC, 2 años de garantía
APCRBCV204
Batería reemplazable de 9 Ah 48 Vdc para torre Easy UPS
Nueva batería comercializada en un almacén estrictamente gestionado
Tranquilidad con 2 años de garantía y certificaciones de seguridad UPS
Soporta el reciclaje autorizado por APC para una eliminación a tierra fácil
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Descripción
Se trata de un cartucho de batería de reemplazo de APC diseñado para brindar una compatibilidad total con el UPS Easy de APC. La batería reemplazable APCRBCV204 9Ah 48Vdc se prueba y aprueba para restaurar el rendimiento Easy UPS según sus especificaciones originales. El módulo de batería reemplazable en torre está compuesto por cuatro celdas. Es una batería de reemplazo VRLA con una garantía de 2 años. Este RBC es compatible con los modelos de torre Easy UPS SRV/SRVS 2000 VA.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tipo de Producto o Componente | Replacement battery cartridge ((*)) |
---|---|
Voltaje de salida principal | 48 V DC |
número de unidad de rack | 0U |
tipo de batería | VRLA |
Colocación de baterías | Batería interna |
---|---|
Módulos de batería por serie | 4 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Baterías pre-instaladas | 0 |
voltaje de batería | 48V |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Batería de repuesto |
Altura | 64.8 mm |
---|---|
anchura | 150.9 mm |
Profundidad | 98.6 mm |
Peso del producto | 10 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
USB compatible | No |
capacidad de la batería | 9 Ah |
---|
Certificaciones de Producto | CB |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...2000 m |
humedad relativa | 0…90 % sin condensación |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 18.500 cm |
Paquete 1 Ancho | 28.000 cm |
Paquete 1 Longitud | 43.000 cm |
Paquete 1 Peso | 11.518 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | P12 |
Número de unidades en el paquete 2 | 8 |
Paquete 2 Altura | 49.000 cm |
Paquete 2 Ancho | 80.000 cm |
Paquete 2 Longitud | 120.000 cm |
Paquete 2 Peso | 102.000 kg |
Periodo de garantía | 2 Years |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.