5 videos
RACK PDU, BASIC, 0U/1U, 220-240V, 32A, (4) C19, EMEA/ASIA
AP6032A
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Main Input Voltage | 200 V 230 V 240 V |
---|---|
Main Output Voltage | 200 V 230 V 240 V |
Input Connection Type | IEC 60309 32 A 2 fases + tierra |
número de unidad de rack | 1U |
longitud de cable | 3.66 m |
equipo suministrado | Guía de instalación Guía de seguridad |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 4.4 cm |
Ancho | 43.8 cm |
Profundidad | 9.3 cm |
Peso del producto | 2.78 kg |
Ubicación de montaje | Frontal Posterior |
mounting preference | No preference |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Tensión de entrada aceptable | 200…240 V |
---|---|
Max line current | 32 A |
input current limits | 32 A |
Capacidad de carga | 7400 VA |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
number of power socket outlets | 4 IEC 60320 C19 |
---|
Certificaciones de producto | CE IRAM VDE |
---|
Paquete 1 Peso | 3.75 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 20.8 cm |
Paquete 1 ancho | 47.8 cm |
Paquete 1 Largo | 18 cm |
SCC14 | 10731304327827 |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 60 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónRendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin plomo
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.