APC SYMMETRA PX SYSTEM PSU - SPARE PART
WSYPSU2
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
altura | 6.4 cm |
---|---|
anchura | 7.6 cm |
profundidad | 39.4 cm |
peso del producto | 1.36 kg |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 12.7 cm |
Package 1 Width | 26.7 cm |
Package 1 Length | 48.3 cm |
Package 1 Weight | 1.996 kg |
Periodo de garantía | 1 year repair or replace |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.