

Techo de alta seguridad para RMA SX 24 U 600 MM negro. Repuesto
WAR7210
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
altura | 2.805 cm |
---|---|
anchura | 89.26 cm |
profundidad | 57.43 cm |
peso del producto | 5.45 kg |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 10.2 cm |
Paquete 1 Ancho | 101.6 cm |
Paquete 1 Longitud | 68.6 cm |
Paquete 1 Peso | 8.129 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónDirectiva RoHS UE
No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.