APC Smart-UPS RT 6000VA, 208V, rackmount, 5U, 12x 5-20R & 2x L6-20R & 1x L6-30R NEMA outlets, w/transfo 208V to 120V
SURT6000RMXLT-1TF5
Descatalogado el:31 diciembre 2015
Fuera de servicio el:31 diciembre 2021
SURT6000RMXLT-1TF5 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngresa la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de tus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 420-4200 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 208 V |
Main Output Voltage | 120 V 208 V |
potencia nominal en W | 4200 W |
potencia nominal en VA | 6000 VA |
Input Connection Type | NEMA L6-30P |
output connection type | 12 NEMA 5-20R 2 NEMA L6-20R 1 NEMA L6-30R |
número de unidad de rack | 5U |
longitud de cable | 3.05 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
equipo suministrado | DC con software Rieles de apoyo para Rack-mount Cable RS-232 de señalización Smart del UPS manual de usuario Tarjeta de manejo Web/SNMP |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
color | Negro |
---|---|
altura | 21.8 cm |
anchura | 43.2 cm |
profundidad | 66 cm |
peso del producto | 100.45 kg |
ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | Lower |
tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 160...280 V |
Máxima potencia configurable (vatios) | 4200 W |
---|---|
distorsión armónica | Less than 3 % ((*)) |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Bypass type | Desviación interna (automática y manual) |
Maximum configurable power in VA | 6000 VA |
certificaciones de producto | CSA |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
nivel acústico | 55 dBA |
disipación de calor | 1040 Btu/h |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 2 |
Tiempo típico de recarga | 2.5 h |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
información adicional | Configuración de tensión de salida para 208 o 240 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 421 W nominal |
Battery power in VAH | 1056 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 año(s) |
battery option | SURT192RMXLBP3U 1 2564 VAh SURT192RMXLBP3U 2 4272 VAh SURT192RMXLBP3U 3 5981 VAh SURT192RMXLBP3U 4 7690 VAh SURT192RMXLBP3U 5 9399 VAh SURT192RMXLBP3U 6 11108 VAh SURT192RMXLBP3U 8 14525 VAh SURT192RMXLBP3U 10 17943 VAh |
Duración prolongable | 1 |
ranuras libres | 0 |
---|---|
Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card with environmental monitoring |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 480 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.