+ 2
Transformador de aislamiento/reductor para unidad Smart-UPS RT torre
SURT003
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
---|
Main Input Voltage | 208 V 240 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V 208 V |
Other Output Voltage | 240 V |
Input Connection Type | NEMA L6-30P |
número de unidad de rack | 3U |
longitud de cable | 0.91 m |
número de cables | 1 |
equipo suministrado | Guía de instalación Manual de usuario |
color | Negro |
---|---|
altura | 43.2 cm |
anchura | 13 cm |
profundidad | 66 cm |
peso del producto | 56.82 kg |
ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | Lower |
tipo de montaje | Carril |
USB compatible | No |
posición de montaje | Vertical |
Tensión de entrada aceptable | 180…264 V |
---|---|
límites de corriente de entrad | 30 A |
Capacidad de carga | 4800 VA |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
Total máximo de corriente extraída | 30 A |
---|---|
tipo de protección | Interruptor automático |
number of power socket outlets | 8 NEMA 5-20R 2 NEMA L6-20R 1 NEMA L6-30R 1 NEMA L14-30R |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
temperatura ambiente de almacenamiento | -25…65 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 34.7 cm |
Package 1 Width | 98 cm |
Package 1 Length | 60.3 cm |
Package 1 Weight | 63.64 kg |
SCC14 | 10731304217807 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.