



Smart-UPS en línea de APC, 6 kVA/6 kW, torre, 208 V, 2 salidas L6-20R+3 salidas L6-30R NEMA, tarjeta de red+SmartSlot, con transformador de 208 V a 120 V, kit de rieles excluido
SRT6KXLT-5KTF
input voltage:
Maximum configurable power in W:
Batería de repuesto (1) está disponible
UPS de torre de onda sinusoidal pura en línea de doble conversión de 6kVA/6kW
Ideal para servidores, almacenamiento, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras
Convertible en rack/torre (el kit de rieles SRTRK2 o SRTRK3 se vende por separado)
Proporciona energía limpia sin tiempo de transferencia para dispositivos críticos o sensibles
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT192BP) para un tiempo de funcionamiento prolongado
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
Software compatible
Descripción
Este APC Smart-UPS está diseñado para profesionales de TI o administradores de red para mantener el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Este UPS de torre en línea de 6 kVA proporciona energía de onda sinusoidal pura y un tiempo de funcionamiento prolongado para respaldar los componentes electrónicos críticos durante las interrupciones del suministro eléctrico. Viene con entrada de cable de 3 hilos (2P+E), 8 salidas NEMA 5-20R, 4 salidas NEMA L6-20R, 3 salidas NEMA L6-30R y 1 salida NEMA L14-30R. El UPS tiene una tarjeta de gestión de red integrada para el control y la gestión basados en la red del UPS. Viene con PowerChute Network Shutdown que proporciona un apagado correcto de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres de HCI. Tiene una SmartSlot adicional para una tarjeta de accesorios opcionales, como una tarjeta de E/S de contacto seco. El UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de terceros. El UPS tiene una garantía de 3 años y la batería de plomo-ácido incorporada tiene una garantía de 2 años. El UPS es compatible con los kits de rieles SRTRK2 (4 postes) y SRTRK3 (2 postes) que se venden por separado.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngresa la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de tus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 600-6000 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 208 V |
Other Input Voltage | 240 V |
Main Output Voltage | 120 V 208 V |
Other Output Voltage | 240 V |
potencia nominal en W | 6000 W |
potencia nominal en VA | 6000 VA |
output connection type | 8 NEMA 5-20R 4 NEMA L6-20R 3 NEMA L6-30R 1 NEMA L14-30R |
Output connector type | Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1 |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
equipo suministrado | DC con software CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Sonda de temperatura manual de usuario Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de manejo Web/SNMP |
product web sub-family | High density |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
color | Negro |
---|---|
altura | 43.2 cm |
anchura | 30.4 cm |
profundidad | 71.9 cm |
peso del producto | 117.93 kg |
Mounting preference | No preference |
tipo de montaje | Carril |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Vertical |
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
Number of input connectors | 1 Cable duro 3-hilos (2PH + G) |
barras de separación | 100...275 V ajustable (media carga) |
Máxima potencia configurable (vatios) | 6000 W |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 2% |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Topología | Doble conversión en línea |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Bypass type | Desviación interna (automática y manual) |
Maximum configurable power in VA | 6000 VA |
certificaciones de producto | ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.) FCC parte 15 clase A UL 1778 |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
nivel acústico | 55 dBA |
disipación de calor | 1402 Btu/h |
grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 1.5 h |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
voltaje de batería | 192 V |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 579 W nominal |
Battery power in VAH | 875 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 año(s) |
Batería de repuesto | APCRBC140 |
Battery option | SRT192BP 1 2625 VAh SRT192BP 2 4375 VAh SRT192BP 3 6125 VAh SRT192BP 4 7875 VAh SRT192BP 5 9625 VAh SRT192BP 6 11375 VAh SRT192BP 8 14875 VAh SRT192BP 10 18375 VAh |
Duración prolongable | 1 |
ranuras libres | 1 |
---|---|
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 480 J |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 71.8 cm |
Paquete 1 Ancho | 98 cm |
Paquete 1 Longitud | 61 cm |
Paquete 1 Peso | 127.91 kg |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones de entorno
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.