Nuestras marcas

Smart-UPS en línea de APC, 6 kVA/6 kW, montaje en bastidor 4U, 230 V, 6 salidas IEC C13+4 salidas IEC C19, tarjeta de red + SmartSlot, autonomía extendida, kit de rieles incluido

SRT6KRMXLI

input voltage:

notification_ok
Estación de puerta (1) está disponible
notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Tiendas en línea
arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónHigh density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingresa la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de tus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 600-6000 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
potencia nominal en W6000 W
potencia nominal en VA6000 VA
output connection type6 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
output connector typeCable duro 3-wire (H N + E) 1
número de unidad de rack4U
tipo de bateríaBatería sellada de plomo
equipo suministradoDC con software
Guía de instalación
Piezas para montaje en rack
Brackets para Rack-mount
Rieles de apoyo para Rack-mount
Sonda de temperatura
Cable USB
Tarjeta de garantía
Tarjeta de manejo Web/SNMP
General
product web sub-familyHigh density
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
RedundantNo
Físico
colorNegro
altura17.4 cm
anchura43.2 cm
profundidad71.94 cm
peso del producto60 kg
ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceLower
tipo de montajeCon montaje en bastidor
Two post mountable0
USB compatibleYes
posición de montajeHorizontal
Entrada
Frecuencia asignada de empleo40-70 Hz auto-sensing ((*))
number of input connectors1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
barras de separación100...275 V ajustable (media carga)
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)6000 W
distorsión armónicaMenos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
crest factor ((*))3:1
TopologíaDoble conversión en línea
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
bypass typeDesviación interna (automática y manual)
Maximum configurable power in VA6000 VA
Conformidad
certificaciones de productoCE
EAC
IRAM
RCM
VDE
marcadoCertificación CE
normasEN/IEC 62040-1 2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2 2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2 2018
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento0.00…15240.00 m
nivel acústico55 dBA
disipación de calor1300 Btu/h
grado de protección IPIP20
Baterías y autonomía
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Baterías pre-instaladas0
Tiempo típico de recarga1.5 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio1
voltaje de batería192 V
Potencia de carga de la batería (vatios)597 W nominal
Battery power in VAH902 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 año(s)
Estación de puertaAPCRBC140action_new_window
battery optionSRT192RMBP 1 2706 VAh
SRT192RMBP 2 4510 VAh
SRT192RMBP 3 6314 VAh
SRT192RMBP 4 8118 VAh
SRT192RMBP 5 9922 VAh
SRT192RMBP 6 11726 VAh
SRT192RMBP 8 15334 VAh
SRT192RMBP 10 18942 VAh
Duración prolongable1
Comunicaciones y manejo
ranuras libres1
función de alarmaEstatus multifuncional lcd y consola con control
función de alarmaAlarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)
Proteção contra surtos e filtragem
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)480 J
Unidades emabalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height37 cm
Package 1 Width61 cm
Package 1 Length96 cm
Package 1 Weight67 kg
Garantía contractual
Periodo de garantía3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.