Nuestras marcas

Smart-UPS en línea de APC, 5 kVA, montaje en rack, 3U, 208 V/230 V, cable permanente Salidas de 3 hilos (2PH+G)+3 hilos (H+N+E)+3 hilos (H+N+G) , Tarjeta de red, Kit de rieles incluidos

SRT5KRMXLW-HW

input voltage:

notification_ok
Estación de puerta (1) está disponible
notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Tiendas en línea
arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónHigh density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingresa la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de tus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 450-4500 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage208 V
230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage208 V
230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
potencia nominal en W4500 W
potencia nominal en VA5000 VA
output connector typeCable duro 3-wire (H N + E) 1
Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1
número de unidad de rack3U
tipo de bateríaBatería sellada de plomo
equipo suministradoDC con software
CD de documentación
Guía de instalación
Piezas para montaje en rack
Rieles de apoyo para Rack-mount
Pies desmontables
Sonda de temperatura
manual de usuario
Tarjeta de garantía
Tarjeta de manejo Web/SNMP
General
product web sub-familyHigh density
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
RedundantNo
Físico
colorNegro
altura13 cm
anchura43.2 cm
profundidad71.9 cm
peso del producto55.79 kg
ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceLower
tipo de montajeCon montaje en bastidor
Two post mountable0
USB compatibleYes
posición de montajeHorizontal
Entrada
Frecuencia asignada de empleo40-70 Hz auto-sensing ((*))
number of input connectors1 Cable duro 3-hilos (2PH + G)
1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
barras de separación100...275 V ajustable (media carga)
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)4500 W
distorsión armónicaMenos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
crest factor ((*))3:1
TopologíaDoble conversión en línea
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
bypass typeDesviación interna (automática y manual)
Maximum configurable power in VA5000 VA
Conformidad
certificaciones de productoCE
EAC
ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
FCC parte 15 clase A
IRAM
NOM
RCM
UL 1778
VDE
marcadoCertificación CE
normasEN/IEC 62040-1 2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2 2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2 2018
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento0.00…15240.00 m
nivel acústico55 dBA
disipación de calor931 Btu/h
grado de protección IPIP20
Baterías y autonomía
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Baterías pre-instaladas0
Tiempo típico de recarga1.5 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio1
voltaje de batería192 V
Potencia de carga de la batería (vatios)560 W nominal
Battery power in VAH845 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 año(s)
Estación de puertaAPCRBC140action_new_window
battery optionSRT192RMBP 1 2535 VAh
SRT192RMBP 2 4225 VAh
SRT192RMBP 3 5915 VAh
SRT192RMBP 4 7605 VAh
SRT192RMBP 5 9295 VAh
SRT192RMBP 6 10985 VAh
SRT192RMBP 8 14365 VAh
SRT192RMBP 10 17745 VAh
Duración prolongable1
Comunicaciones y manejo
ranuras libres1
Placas SmartSlot™ pre-instaladasNetwork management card 3 with environmental monitoring
función de alarmaEstatus multifuncional lcd y consola con control
función de alarmaAlarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)
Proteção contra surtos e filtragem
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)480 J
Unidades emabalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height33 cm
Package 1 Width96 cm
Package 1 Length61 cm
Package 1 Weight68.04 kg
Garantía contractual
Periodo de garantía3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Etiquetas externas

SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.