Nuestras marcas

Smart-UPS en línea de APC, 2200 VA, montaje en rack 2U, 230 V, 8 salidas IEC C13+2 salidas IEC C19, SmartSlot, autonomía extendida, kit de rieles incluido

SRT2200RMXLI

input voltage:

notification_ok
Estación de puerta (1) está disponible
notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Tiendas en línea

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónHigh density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingresa la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de tus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 198-1980 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
potencia nominal en W1980 W
potencia nominal en VA2200 VA
plug standardBS1363A británico
IEC 60320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type8 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
2 IEC 60320 C19
número de unidad de rack2U
longitud de cable2.44 m
número de cables1
tipo de bateríaBatería sellada de plomo
equipo suministradoDC con software
Cable de alimentación desmontable específico para cada país
CD de documentación
Guía de instalación
Piezas para montaje en rack
Brackets para Rack-mount
Rieles de apoyo para Rack-mount
Cable USB
Tarjeta de garantía
General
product web sub-familyHigh density
Number of power module1400
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
RedundantNo
Físico
colorNegro
altura8.5 cm
anchura43.2 cm
profundidad58.4 cm
peso del producto25 kg
ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceLower
tipo de montajeCon montaje en bastidor
Two post mountable0
USB compatibleYes
posición de montajeHorizontal
Entrada
Frecuencia asignada de empleo40-70 Hz auto-sensing ((*))
barras de separación100...275 V ajustable (media carga)
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)1980 W
distorsión armónicaMenos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
crest factor ((*))3:1
TopologíaDoble conversión en línea
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
bypass typeDesviación incorporada
Maximum configurable power in VA2200 VA
Conformidad
certificaciones de productoCE
EAC
RCM
VDE
marcadoCertificación CE
normasEN/IEC 62040-1 2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2 2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2 2018
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-20…50 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento0.00…15240.00 m
nivel acústico55 dBA
disipación de calor535 Btu/h
grado de protección IPIP20
Baterías y autonomía
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Baterías pre-instaladas1
Ranuras libres para baterías0
Tiempo típico de recarga3 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio1
voltaje de batería72 V
Potencia de carga de la batería (vatios)122 W nominal
Battery power in VAH367 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 año(s)
Estación de puertaAPCRBC141action_new_window
battery optionSRT72RMBP 1 1101 VAh
SRT72RMBP 2 1835 VAh
SRT72RMBP 3 2569 VAh
SRT72RMBP 4 3303 VAh
SRT72RMBP 5 4037 VAh
SRT72RMBP 6 4771 VAh
SRT72RMBP 8 6239 VAh
SRT72RMBP 10 7707 VAh
Duración prolongable1
Comunicaciones y manejo
ranuras libres1
función de alarmaEstatus multifuncional lcd y consola con control
función de alarmaAlarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)
Proteção contra surtos e filtragem
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)340 J
Unidades emabalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height24.6 cm
Package 1 Width81 cm
Package 1 Length59.9 cm
Package 1 Weight34.02 kg
Garantía contractual
Periodo de garantía3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.