Nuestras marcas

Smart-UPS en línea de APC, 1000 VA, torre, 120 V, 6 salidas NEMA 5-15R, SmartSlot, autonomía extendida, kit de rieles excluido

SRT1000XLA

input voltage:

notification_ok
Estación de puerta (1) está disponible
notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónHigh density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingresa la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de tus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 90-900 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage120 V
Main Output Voltage120 V
potencia nominal en W900 W
potencia nominal en VA1000 VA
plug standardNEMA 5-15P
nb of power socket outlets6 NEMA 5-15R
longitud de cable1.83 m
número de cables1
tipo de bateríaBatería sellada de plomo
equipo suministradoDC con software
cable de comunicación
CD de documentación
Guía de instalación
Pies desmontables
Cable USB
Tarjeta de garantía
General
product web sub-familyHigh density
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Físico
colorNegro
altura43.2 cm
anchura8.5 cm
profundidad50.8 cm
peso del producto22 kg
mounting preferenceNo preference
tipo de montajeCarril
two post mountable0
USB compatibleYes
posición de montajeVertical
Entrada
Frecuencia asignada de empleo40-70 Hz auto-sensing ((*))
barras de separación50...150 V 40% de carga
80...150 V
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)900 W
distorsión armónicaMenos que 2%
frecuencia de salida50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
crest factor ((*))3:1
TopologíaDoble conversión en línea
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
bypass typeDesviación incorporada
Maximum configurable power in VA1000 VA
Conformidad
certificaciones de productoENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-20…50 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento0.00…15240.00 m
nivel acústico50 dBA
disipación de calor317 Btu/h
grado de protección IPIP20
Baterías y autonomía
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Baterías pre-instaladas0
Ranuras libres para baterías0
Tiempo típico de recarga3 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio1
voltaje de batería48V
Potencia de carga de la batería (vatios)102 W nominal
Battery power in VAH306 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 año(s)
battery optionSRT48BP 1 890 VAh
SRT48BP 2 1484 VAh
SRT48BP 3 2078 VAh
SRT48BP 4 2671 VAh
SRT48BP 5 3265 VAh
SRT48BP 6 3859 VAh
SRT48BP 8 5047 VAh
SRT48BP 10 6233 VAh
Duración prolongable1
Comunicaciones y manejo
ranuras libres1
Panel de controlEstatus multifuncional lcd y consola con control
Alarma audibleAlarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)
Proteção contra surtos e filtragem
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)432 J
Unidades emabalaje
Paquete 1 Peso24.040 kg
Paquete 1 Altura23.114 cm
Paquete 1 ancho60.960 cm
Paquete 1 Largo71.755 cm
Número de Unidades en el Paquete 312
Garantía contractual
Periodo de garantía3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Etiquetas externas

SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.