

SOLUCIÓN DE BATERÍAS TIPO 3 DE AUTONOMÍA EXTENDIDA PARA SL240KG Y SL320KG
SLB240K320GXR3-2C
SLB240K320GXR3-2C no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 4 semanas |
---|
número de cables | 1.0 |
---|
color | Beige |
---|---|
altura | 180.34 cm |
anchura | 218.44 cm |
profundidad | 80.01 cm |
peso del producto | 2699.55 kg |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
temperatura ambiente de funcionamiento | 20…30 °C |
---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Capacidad VA/hora de la Batería | 0 VAh |
Periodo de garantía | 1 años (solo partes) |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.