Nuestras marcas

Panel de bypass de mantenimiento para unidades Smart-UPS VT de APC, 10-20 kVA y 400 V, para montaje en pared

SBPSU10K20HC1M1-WP

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 4 semanas
Principal
Main Input Voltage3 fases
Main Output Voltage400 V3 fases
número de cables1
equipo suministradoGuía de instalación
Manual de usuario
Físico
colorNegro
altura31.5 cm
anchura30.5 cm
profundidad17.5 cm
peso del producto7.01 kg
ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceNo preference
tipo de montajeEn cordón de luminaria
Entrada
Frecuencia asignada de empleo50 Hz +/- 3 Hz
Conformidad
normasEN 50091-2
EN/IEC 62040-3
EN/IEC 62040-1-1
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 %
altitud máxima de funcionamiento0...50000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento0…40 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0.00…15240.00 m
Unidades emabalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height44.2 cm
Package 1 Width25.4 cm
Package 1 Length38.1 cm
Package 1 Weight7.73 kg
Number of Units in Package 31
Garantía contractual
Periodo de garantía1 años (solo partes)
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.