Nuestras marcas

Tablero de bypass para mantenimiento de APC, 200/208/240 V; 30 A; disyuntor BBM; entrada L6-30P; salida 2 L6-30R, 2 L6-20R

SBP5000RMT2U

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Main Input Voltage200 V
208 V
Main Output Voltage200 V
208 V
Other Output Voltage240 V
Input Connection TypeNEMA L6-30P
número de unidad de rack2U
longitud de cable3.05 m
número de cables1
equipo suministradoGuía de instalación
Brackets para Rack-mount
Manual de usuario
Físico
colorNegro
altura8.9 cm
anchura43.2 cm
profundidad66 cm
peso del producto13.64 kg
ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceLower
tipo de montajeCon montaje en bastidor
Entrada
Frecuencia asignada de empleo50/60 Hz
Max line current24 A
input current limits24 A
Capacidad de carga5000 VA
Rango de carga del factor de potencia0…1
Salida
Total máximo de corriente extraída24 A
number of power socket outlets2 NEMA L6-20R
2 NEMA L6-30R
tipo de protecciónInterruptor automático
eficacia99 %
Conformidad
certificaciones de productoCSA
GOST
normasEN 60950
IEC 60950
IEC 60950
UL 1778
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento-20…50 °C
Humedad relativa0…95 %
altitud máxima de funcionamiento0...15000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento-25…65 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0.00…15240.00 m
Unidades emabalaje
Paquete 1 Peso24.54 kg
Paquete 1 Altura20.3 cm
Paquete 1 ancho61 cm
Paquete 1 Largo99.1 cm
Número de Unidades en el Paquete 310
Garantía contractual
Periodo de garantía2 años (solo partes)
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.