Nuestras marcas

Bloque de tomacorrientes de APC, 6 tomas de salida, cable de 2 pies (0,6 m), 120 V, negro

PZ62B

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?

    El término de comercialización es el plazo definitivo en el que Schneider Electric aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.

  • ¿Necesita más ayuda?

    Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.

PZ62B no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 4 semanas
Principal
Main Input Voltage120 V
plug standardNEMA 5-15P
longitud de cable0.61 m
número de cables1
equipo suministradomanual de usuario
Físico
colorNegro
altura26 cm
anchura4.9 cm
profundidad3.5 cm
peso del producto0.27 kg
mounting preferenceNo preference
tipo de montajeEn cordón de luminaria
Entrada
Frecuencia asignada de empleo50/60 Hz
alimentación de entrada1200 W
capacidad de corriente de conmutación15 A
Corriente máxima de entrada15 A
Corriente de línea máxima15 A
Salida
número de salidas de toma de alimentación6
Outlet standardNEMA 5-15R
Conformidad
certificaciones de productoETL
normasUL 1363
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Humedad relativa0…95 %
temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
altitud de almacenamiento0.00…15240.00 m
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
Unidades emabalaje
Paquete 1 Peso0.32 kg
Paquete 1 Altura29.1 cm
Paquete 1 ancho9.8 cm
Paquete 1 Largo3.7 cm
SCC1410731304336706
Número de Unidades en el Paquete 224
Paquete 2 Peso8.66 kg
Paquete 2 Altura261.87 mm
Paquete 2 Ancho352.04 mm
Paquete 2 Largo474.98 mm
Número de Unidades en el Paquete 3432
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.