


Sistema Essential SurgeArrest de APC, 6 tomas de salida, cable de 6 pies (1,8 m), set de dos unidades, 120 V
PE66DP
Descatalogado el:27 septiembre 2022
PE66DP no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Main Input Voltage | 120 V |
---|---|
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
longitud de cable | 1.83 m |
número de cables | 1 |
equipo suministrado | manual de usuario |
color | Negro Gris |
---|---|
altura | 28 cm |
anchura | 5.2 cm |
profundidad | 3 cm |
peso del producto | 0.51 kg |
Mounting preference | No preference |
tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
Corriente de línea máxima | 15 A |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
Corriente máxima de entrada | 15 A |
capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
número de salidas de toma de alimentación | 6 |
---|---|
Outlet standard | NEMA 5-15R |
Valor nominal de la TVSS de acuerdo con UL 1449 | 500 |
---|---|
certificaciones de producto | MET Canadá MET EE.UU. |
normas | UL 1363 UL 1449 |
Política de protección del equipo | De por vida: $50.000 |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns) | 1 ns common mode |
---|---|
Rechazo de ruido EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz) | 40 dB |
Peak current | 48 kAcommon mode 24 kAnormal mode |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 1080 J |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 29 cm |
Paquete 1 Ancho | 7 cm |
Paquete 1 Longitud | 10.5 cm |
Paquete 1 Peso | 1.07 kg |
SCC14 | 10731304336638 |
Periodo de garantía | Duración de por vida |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más información
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin mercurio
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.