Nuestras marcas

Disyuntor tripolar, 175 A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW

PD3P175AT3B

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaPedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
Principal
Main Input Voltage3 fases
3 fases
Main Output Voltage480 V3 fases
400 V3 fases
output connector typeCable duro 3-wire (3P) 1
equipo suministradoGuía de instalación
Físico
altura43.2 cm
anchura55.9 cm
profundidad54.6 cm
peso del producto2.82 kg
ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceNo preference
tipo de montajeEn cordón de luminaria
Entrada
Max line current175 A
Frecuencia asignada de empleo50 Hz
60 Hz
Salida
Total máximo de corriente extraída175 A
Conformidad
certificaciones de productoCE
Registrado por UL
Ambiental
temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento-15…40 °C
Unidades emabalaje
Paquete 1 Peso3.7 kg
Paquete 1 Altura43.2 cm
Paquete 1 ancho55.9 cm
Paquete 1 Largo54.6 cm
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 1 año
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

Bajo investigación

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.