



5 videos
Unidad Back-UPS de APC, 550 VA, 8 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica
BE550G-LM
Descatalogado el:14 junio 2022
BE550G-LM no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
Especificaciones
Presentación | Ahora la serie Back-UPS® ES de APC es más ecológica que nunca. La unidad ES 550 utiliza un diseño sumamente eficiente que consume menos energía durante el funcionamiento normal que cualquier otro sistema de respaldo por batería de su clase, lo que le permite ahorrar en gastos de electricidad. También cumple con las directivas RoHS, lo que significa que su fabricación y eventual desecho tienen un impacto menor en el medio ambiente. Incluso el embalaje se seleccionó cuidadosamente para minimizar el uso de energía en su creación y maximizar la utilización de materiales reciclados. En conjunto con todas las características estándar de la serie Back-UPS ES, la unidad ES 550 es la alternativa más conveniente para sus computadoras del hogar y la oficina en el hogar. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tiempo de ejecución para la carga WIngresa la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de tus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 33-330 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 120 V |
Main Output Voltage | 120 V |
potencia nominal en W | 330 W |
potencia nominal en VA | 550 VA |
plug standard | NEMA 5-15P |
nb of power socket outlets | 4 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos |
longitud de cable | 1.52 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
equipo suministrado | DC con software manual de usuario Cable USB |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
color | Negro |
---|---|
altura | 8.8 cm |
anchura | 18 cm |
profundidad | 30.2 cm |
peso del producto | 5.5 kg |
ubicación de montaje | Frontal |
mounting preference | No preference |
tipo de montaje | En cordón de luminaria |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 88...139 V |
Máxima potencia configurable (vatios) | 330 W |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 47...63 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | De reserva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Maximum configurable power in VA | 550 VA |
certificaciones de producto | En la lista de cUL NOM |
---|---|
normas | FCC parte 15 clase B FCC parte 68 UL 1778 UL 497A UL 497B |
Política de protección del equipo | De por vida: $75.000 |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 5…95 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 5…95 % |
altitud de almacenamiento | 0.00…15240.00 m |
nivel acústico | 45 dBA |
disipación de calor | 16 Btu/h |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 24 h |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 3 W nominal |
Battery power in VAH | 84 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 año(s) |
Battery graph comments | Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada. |
Duración prolongable | 0 |
Panel de control | Visualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo y falla del cableado del edificio |
---|---|
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 365 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo |
Data line protection | Línea de teléfono analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ11) |
Clasificación de tolerancia de tensión | 330 V |
Paquete 1 Peso | 6.187 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 12.802 cm |
Paquete 1 ancho | 23.495 cm |
Paquete 1 Largo | 39.294 cm |
SCC14 | 10731304260179 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 2 |
Paquete 2 Peso | 12.97 kg |
Paquete 2 Largo | 406.40 mm |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 64 |
Pilas de Unidad de Tarimas | 20 |
Pilas de Tarimas | 5 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 3 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónRendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.