

APC NetShelter CX, Cable Kit, includes 3 NEMA 5-15R to C14, 3 C13 to 5-15 sockets, Black
AR4605
Especificaciones
Presentación | Kit includes NEMA 5-15R to C14, Qty 3, C-13 to 5-15, Qty 1 |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 100 mm |
Paquete 1 Ancho | 230 mm |
Paquete 1 Longitud | 130 mm |
Paquete 1 Peso | 2.2 kg |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtén más informaciónDirectiva RoHS UE
No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.